Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur CPE14-M1CH-5/3B-1/8

550245

Code EAN (GTIN) 4052568192273

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique