Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

06/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

07/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

10/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs à entrefer

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur à entrefer SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

552135

Code EAN (GTIN) 4052568193713

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de détection
20 µm - 200 µm
Pression de service
4 bar - 7 bar
Type d'affichage
LCD éclairé multicolore
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]