Câble F.O. SOOC-DS-P-M4-1-R15

552807

Code EAN (GTIN) 4052568052751

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Méthode de mesure
Détecteur à réflexion
Portée
65 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Précision
Diamètre minimum d'un objet
0.1 mm