Câble F.O. SOOC-TB-M4-1-R25
552814
Code EAN (GTIN) 4052568052775
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Méthode de mesure
Barrière opto-électronique
Portée
400 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Standard
Diamètre minimum d'un objet
0.35 mm