Câble F.O. SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
Code EAN (GTIN) 4052568095512
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Méthode de mesure
Cellule photoélectrique à fourche
Portée
5 mm
Taille de la tête
Rectangle - 41 x 15 x 7 mm - Fosse de fourche - 5 x 29 mm
Câble F.O. - particularité
Cellule photoélectrique à fourche
Diamètre minimum d'un objet
0.2 mm