Câble F.O. SOOC-DS-M6-2-R25

552836

Code EAN (GTIN) 4052568052850

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Méthode de mesure
Détecteur à réflexion
Portée
140 mm
Taille de la tête
M6x0,75
Câble F.O. - particularité
Standard
Diamètre minimum d'un objet
0.1 mm