Câble F.O. SOOC-DS-C-M4-2-R15

552842

Code EAN (GTIN) 4052568095581

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Méthode de mesure
Détecteur à réflexion
Portée
75 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Coaxial
Diamètre minimum d'un objet
0.1 mm