Câble F.O. SOOC-DS-F-M4-2-R2
552843
Code EAN (GTIN) 4052568194611
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Méthode de mesure
Détecteur à réflexion
Portée
130 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Flexible
Diamètre minimum d'un objet
0.1 mm