Tuyau plastique PAN-6X1-SI-500

553889

Code EAN (GTIN) 4052568053000

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 19 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C