Vérin compact ADNGF-12-25-P-A
554209
Code EAN (GTIN) 4052568198374
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité