Vérin compact ADNGF
La combinaison robuste des tiges de guidage et de la plaque étrier empêche de manière fiable toute rotation de la tige de piston, garantissant ainsi une résistance maximale à la torsion, une grande précision et une stabilité du processus dans de nombreuses applications.
- Pour détection de position
- Vérin normalisé selon ISO 21287
- Grand nombre de cycles de fonctionnement et longue durée de vie
- Avec amortissement fixe ou auto-ajusté
- En option avec tige de piston traversante