Vérin compact ADNGF-20-15-P-A
554222
Code EAN (GTIN) 4052568198503
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité