Vérin compact ADNGF-40-30-P-A

554253

Code EAN (GTIN) 4052568198787

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité