Vérin compact ADNGF-63-30-P-A
554272
Code EAN (GTIN) 4052568198978
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité