Vérin compact ADNGF-80-20-P-A

554279

Code EAN (GTIN) 4052568199043

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité