Vérin compact ADNGF-100-20-P-A

554288

Code EAN (GTIN) 4052568199135

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité