DW
Accueil
Produits
Actionneurs
Vérins pneumatiques
Vérins de serrage
Vérins Hinge Clamp
DW
DWA-50- -Y-A
Vérin à articulation
DWA-50- -Y-A
555711
Downloads
DW_EN.PDF
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Course
10 mm - 200 mm
Raccord pneumatique
Rc1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Force théorique sous 6 bar, recul
990 N