Vérin à articulation DWC-50-75-Y
558088
Code EAN (GTIN) 4052568204655
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Course
75 mm
Raccord pneumatique
Rc1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Force théorique sous 6 bar, recul
990 N