Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1

558335

Code EAN (GTIN) 4052568205195

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min