Raccord enfichable NPQM-DK-M5-Q6-P10

558658

Code EAN (GTIN) 4052568054540

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
2.5 mm