Union NPQM-D-Q8-S10-P10

558772

Code EAN (GTIN) 4052568055110

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
7 mm