Union mâle NPQM-D-S8-E-P10
558813
Code EAN (GTIN) 4052568055479
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle QS-8
Raccord pneumatique 2
Union mâle QS-8
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
6 mm