Électrodistributeur VSVA-B-D52-D-D1-1R5L

561365

Code EAN (GTIN) 4052568208752

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1 - G1/4
Mode d'actionnement
Électrique