Tuyau plastique PUN-V0-10X2-SW-C

561700

Code EAN (GTIN) 4052568056384

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C