Tuyau plastique PUN-V0-8X2-GE-C

561719

Code EAN (GTIN) 4052568056575

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C