Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Raccords enfichables

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Bouchon d'obturation QSPC10

562243

Code EAN (GTIN) 4052568056681

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 10 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C