Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

06/2024 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

09/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Câbles pour contrôleurs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Câble de liaison NEBC-M9W5-K-2-N-LE3

563711

Code EAN (GTIN) 4052568099824

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Câble
Raccord électrique 1, connectique
Câble nu
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M9x0,5
Longueur de câble
2 m