Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS

564115

Code EAN (GTIN) 4052568211462

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
2 bar - 12 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm