Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
564118
Code EAN (GTIN) 4052568211493
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
1 bar - 20 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm