Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119

Code EAN (GTIN) 4052568211509

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
2 bar - 12 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm