Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

10/2025 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

03/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs de débit

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de débit SFAM-62-1000L-M-2SA-M12

564930

Code EAN (GTIN) 4052568211950

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de plage de mesure de débit
1000 l/min
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azote
Pression de service
16 bar
Raccord pneumatique
Module de batterie