Vérin à articulation DWB-50-75-Y-AB-G

565763

Code EAN (GTIN) 4052568213060

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Course
75 mm
Raccord pneumatique
G1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Force théorique sous 6 bar, recul
990 N