Festo4Students
Retour
À propos de Festo
Incredible Machine
Entreprise
Durabilité et culture
Salons et événements
Recherche et développement
Devenir partenaire commercial
Digital Assistant
Retour
Carrières
Festo en tant qu’employeur
Offres d'emploi et candidature
Connexion
Panier
Belgium
FR
Add a second order code
DW
Accueil
Produits
Actionneurs
Vérins pneumatiques
Vérins de serrage
Vérins Hinge Clamp
DW
DWB-63- -Y-A-G
Vérin à articulation
DWB-63- -Y-A-G
565791
Downloads
DW_EN.PDF
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Course
10 mm - 200 mm
Raccord pneumatique
G1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Force théorique sous 6 bar, recul
1682 N