Vérin à articulation DW-80-100-Y-AB-G

565805

Code EAN (GTIN) 4052568213367

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Course
100 mm
Raccord pneumatique
G3/8
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Force théorique sous 6 bar, recul
2721 N