DW
Accueil
Produits
Actionneurs
Vérins pneumatiques
Vérins de serrage
Vérins Hinge Clamp
DW
DW-80- -Y-AB-G
Vérin à articulation
DW-80- -Y-AB-G
565810
Downloads
DW_EN.PDF
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Course
10 mm - 200 mm
Raccord pneumatique
G3/8
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Force théorique sous 6 bar, recul
2721 N