Électrodistributeur VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566501
Code EAN (GTIN) 4052568214036
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique