• Produits
  • Téléchargements

Le distributeur compact

Distributeurs individuels VUVG : pour plus de puissance dans un volume plus petit ! Prix attractif, convaincant et montage rapide. Toujours présent quand vous avez besoin d'un débit particulièrement élevé pour un petit volume et quand les applications sont rapides, comme p. ex. dans l'assemblage de petites pièces et l'industrie électronique, alimentaire et du conditionnement.

Peu d'espace ? Aucun problème !

Le VUVG est conçu pour un espace de montage réduit.

Rapide, sécurisé, simple

Commande, assemblage, installation. Grâce à des vis imperdables, un joint d'étanchéité intégré et bloqué, différents câbles préconfectionnés et des raccords électriques.

Petit volume, grande performance

La meilleure empreinte : pour un débit jusqu'à 100 % plus élevé avec une densité énergétique supérieure.

Clic ! Facile : clipser et c'est terminé

E-box avec de nombreuses possibilités de raccord pour une intégration optimale dans votre installation.

VUVG-...-S avec caractéristiques ciblées

Des caractéristiques ciblées avec la qualité Festo éprouvée à un prix attractif : le nouveau membre de la gamme VUVG-...-S. Disponible en grandes quantités dans le monde entier en tant que membre de la gamme standard !

Durée de vie du produit : gamme VUVG

Notre gamme VUVG vous offre une longue durée de vie et vous permet d'économiser des frais d'exploitation. Cela permet non seulement de réduire les coûts de maintenance, mais aussi d'éviter les arrêts de production. Laissez-vous convaincre par de nombreux autres avantages en regardant la vidéo.