Électrodistributeur VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
566507
Code EAN (GTIN) 4052568214081
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique