Électrodistributeur VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
Code EAN (GTIN) 4052568100216
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique