Capteur de pression SDE5-D10-FP-T14E-P-M8

567467

Code EAN (GTIN) 4052568215422

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
QS-1/4