Tuyau plastique PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
Code EAN (GTIN) 4052568370497
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur en pouces
1/8
Rayon de courbure important pour le débit
11.887 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.993 bar - 9.997 bar
Température ambiante
-35 °C - 63 °C