Tuyau plastique PUN-H-5/16-BR-150-CB

567997

Code EAN (GTIN) 4052568370527

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur en pouces
5/16
Rayon de courbure important pour le débit
36.881 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.993 bar - 9.997 bar
Température ambiante
-35 °C - 63 °C