Tuyau plastique PUN-H-5/32-SW-500-HA

568017

Code EAN (GTIN) 4052568370640

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur en pouces
5/32
Rayon de courbure important pour le débit
15.85 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.993 bar - 9.997 bar
Température ambiante
-35 °C - 63 °C