Tuyau plastique PAN-MF-4X0,75-SW
570357
Code EAN (GTIN) 4052568058203
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.5 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 31 bar
Température ambiante
-60 °C - 100 °C