Tuyau plastique PAN-MF-8X1-SW

570359

Code EAN (GTIN) 4052568058227

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 19 bar
Température ambiante
-60 °C - 100 °C