Distributeur de mise en pression et d'échappement rapide MS9-SV-G-C-V24-S-VS
570737
Code EAN (GTIN) 4052568217273
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 3
G1 - 1 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Pression de service
3.5 bar - 16 bar
Mode d'actionnement
Électrique