Tuyau plastique PUN-V0-16X2-BL
570768
Code EAN (GTIN) 4052568058555
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
11.8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 9 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C