Vérin à articulation DWC-50-150-Y-G

572345

Code EAN (GTIN) 4052568218348

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Course
150 mm
Raccord pneumatique
G1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Force théorique sous 6 bar, recul
990 N