Vérin compact ADNGF-32-30-PPS-A

574026

Code EAN (GTIN) 4052568221492

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité