Vérin compact ADNGF-40-50-PPS-A
574037
Code EAN (GTIN) 4052568221607
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
50 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité